Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen und für hohe Zyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.
- Modularer Aufbau: Leistungs-, Kühlmittel-, Servo-, Kommunikations- und diskrete Signalfunktionen sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
- Extrem hohe Momentenkapazität und Festigkeit: Der QC-1310 verfügt über den gleichen bewährten Verriegelungsmechanismus wie die Werkzeugwechsler der Serie QC-310 und übertrifft die Spezifikationen für Roboterlasten von 2300 kg.
- Intern verlegte Verkabelung: Unterstützt integrierte Ventil- und Steuermoduloptionen, wodurch das Hinzufügen und Entfernen von Modulen erleichtert wird.
- Stapelhöhe bei Verriegelung: 5.132,2 mm (20 Zoll) (ohne die erforderliche Schnittstellenplatte).
- Integrierte Ver- und Entriegelungsabfrage verfügbar.