Robotische Werkzeugwechsler

QC-213 Werkzeugwechsler

QC-213 Werkzeugwechsler

ATI Robotic Tool Changers ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffekten mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen und für hohe Zyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • Modularer Aufbau: Leistungs-, Kühlmittel-, Servo-, Kommunikations- und diskrete Signalfunktionen sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung vereinfacht und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Extrem hohe Momentenkapazität und Festigkeit: Der QC-213 verwendet denselben bewährten Verriegelungsmechanismus wie die Werkzeugwechsler der Serie QC-210 und übertrifft die Spezifikationen für Roboterlasten von 200 kg.
  • Intern verlegte Verkabelung: Unterstützt integrierte Ventil- und DeviceNet-Optionen, die das Hinzufügen und Entfernen von Ventil- und DeviceNet-Modulen erleichtern.
  • Einfaches Anziehen: Die Module sind so konzipiert, dass elektrische, pneumatische und Wasseranschlüsse in Reihe angeordnet sind. Die Module können auf dem Werkzeugwechsler neu angeordnet werden, um den Anforderungen gerecht zu werden.
  • Gewichts- und Größenreduzierung: Gewicht und Größe wurden so gering wie möglich gehalten, ohne die Zuverlässigkeit oder Leistung zu beeinträchtigen.
Modellnummer: QC-213
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör

Produktmerkmale

  • Modularer Aufbau: Leistungs-, Kühlmittel-, Servo-, Kommunikations- und diskrete Signalkapazitäten sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Extrem hohe Momentenkapazität und Festigkeit: Der QC-213 verwendet denselben bewährten Verriegelungsmechanismus wie die Werkzeugwechsler der Serie QC-210 und übertrifft die Spezifikationen für Roboterlasten von 200 kg.
  • Intern verlegte Verkabelung: Unterstützt integrierte Ventil- und DeviceNet-Optionen, die das Hinzufügen und Entfernen von Ventil- und DeviceNet-Modulen erleichtern.
  • Einfaches Anziehen: Die Module sind so konzipiert, dass elektrische, pneumatische und Wasseranschlüsse in Reihe angeordnet sind. Die Module können auf dem Werkzeugwechsler neu angeordnet werden, um den Anforderungen gerecht zu werden.
  • Gewichts- und Größenreduzierung: Gewicht und Größe wurden so gering wie möglich gehalten, ohne die Zuverlässigkeit oder Leistung zu beeinträchtigen.
  • Kundenspezifische Montagemuster – siehe Zeichnung.
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 31000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 2.54 mm
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 300 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 2710 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 2260 Nm
Master-Seite Gewicht 8.35 kg
Werkzeugseite Gewicht 4.26 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 12.6 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-213 Werkzeugwechsler – Maßzeichnung Zeichnungen Englisch
QC-213 Basiswerkzeugwechsler Handbuch Handbücher Englisch
TSL-Hakenmodul, starr Zeichnungen Englisch
TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer Zeichnungen Englisch
TSL-Werkzeugschnittstellenplatte – Blank Zeichnungen Englisch
TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr Zeichnungen Englisch
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank Zeichnungen Englisch
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (2) starre Hakenmodule, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Großer Werkzeugständer mit Werkzeugwechslern TSL

Das ATI Large Tool Stand System (TSL) ist mit den ATI-Werkzeugwechsler-Modellen QC-150 und größer kompatibel. Das System ist auf Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und maximale Flexibilität ausgelegt, um den meisten Kundenanwendungen gerecht zu werden. Mit dem konfigurierbaren System können Sie die Höhe des Werkzeugs, den Versatz, die Abschirmung und die Abtastung festlegen. Um Platz zu sparen, kann das TSL sogar zwei Werkzeuge auf demselben Pfosten lagern. Die TSLs von ATI sind derzeit in großen Automobilwerken auf der ganzen Welt im Einsatz.

Adapter montieren Werkzeugwechsler Utility-Module JJ10 Dual Ledge Mount Adapter Modul
Adapter für Leistenbefestigung JJ16 Schiene, Adapter für Ledge-Montage, 7-Positionen
Adapter für Leistenbefestigung JJ19 EN Rail Style, Ledge Mount Adapter, 4-Positionen, 1″ längere Version des JJ13.
Adapter-Bausatz JJ2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von Einzel- oder Doppelmodulen mit J16-Muster an QC
Adapter-Bausatz JJ3 Einzel- oder Doppel-J16-Montageadapter-Baugruppe (5″ Adapterbreite)
Adapter-Bausatz JJ6 Distanzmodul-Adapter – Verwendung gegenüber NA2/NA3 Werkzeughaken
Adapter-Bausatz JM2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von PG0-, PN2- oder HA6-Modulen an QC
Adapter-Bausatz JM4 Adapterbaugruppe für V300-Modul
Luftadapter Jxx-AIR-1 Jxx Luftadapter
Luftadapter Jxx-AIR-2 Lock/Unlock-Luftadapter mit Lock/Unlock/RTL-Sensoreingängen mit Hardware aus Edelstahl.
Luftadapter Jxx-VALVE-1 Jxx Ventiladapter – Doppelmagnetventil, Ventildurchführung, Prox & Drucksensoren
Luftadapter Jxx-VALVE-2 Jxx Ventiladapter mit einem Doppelmagneten
Luftadapter Jxx-VALVE-3 Jxx Ventiladapter mit Doppelmagneten und Ventildurchführung
Luftadapter Jxx-VALVE-4 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten
Luftadapter Jxx-VALVE-5 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten und Ventildurchgang
Luftadapter Jxx-VALVE-6 Ventiladapter mit Doppelmagneten mit Ventildurchführung und Druckschalter
9121-TSL-TH-5641

TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer

9120-TSL-HBB-4115

TSL-Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

9120-TSL-VBB-3328

TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

9120-TSL-VBC-11618

TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln

9120-TSL-RMH-R000

TSL-Hakenmodul, starr

9120-TSL-RMB-R000

TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr

9120-TSL-PM-148B-R000

TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch

9120-TSL-PM-148H-R000

TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch

9120-TSL-PM-248B-R000

TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL-Pfostenmodul, Doppelständer mit (2) starren Hakenmodulen, 48″ hoch

Kompatible Module

94 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…