Robotische Werkzeugwechsler

QC-310 Werkzeugwechsler

QC-310 Werkzeugwechsler

Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen und für hohe Zyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • Modularer Aufbau: Die Funktionen für hohe Leistung, Kühlmittel, Servo, Kommunikation und diskrete Signale sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Bereitschaftssensoren (2) erkennen, wenn sich die Werkzeugplatte innerhalb von 1,5 mm (0,06 Zoll) von der Masterplatte befindet und signalisieren damit die Verriegelungsbereitschaft.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Der große Kolbendurchmesser und der nach außen gerichtete Kugelweg erhöhen die Momentenkapazität.
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
Modellnummer:  QC-310
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • Modularer Aufbau: Hochleistungs-, Kühlmittel-, Servo-, Kommunikations- und diskrete Signalfunktionen sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Bereitschaftssensoren (2) erkennen, wenn sich die Werkzeugplatte innerhalb von 1,5 mm (0,06 Zoll) von der Masterplatte befindet und signalisieren damit die Verriegelungsbereitschaft.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Der große Kolbendurchmesser und der nach außen gerichtete Kugelweg erhöhen die Momentenkapazität.
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage für Sicherheit.
  • Kann direkt an die meisten 500 kg-Roboter montiert werden (kein SIP erforderlich).
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 38000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 2.54 mm
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 510 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 3290 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 3160 Nm
Master Seite Gewicht 12.5 kg
Werkzeugseite Gewicht 6.92 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 19.5 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-310 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-310 Serie Basis Werkzeugwechsler Handbuch Modul Handbücher Englisch
TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer Zeichnungen Englisch
TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr Zeichnungen Englisch
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank Zeichnungen Englisch
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln Zeichnungen Englisch
9120-TSL-HBC-9040 – Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
TSL-Hakenmodul, starr Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (2) starre Hakenmodule, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-310 Abstandshalter QC-310 Abstandshalter, zweiteilig, geschraubt
QC-310 Werkzeug QC-310 Werkzeug
QC-310 Meister QC-310 Meister
Teil Nummer Beschreibung
9005-20-1334

Unterbausatz für Laufradabdeckung für QC-310 (9121-310DT) und QC-510 (9121-510DT)

9005-20-1826

Unterbausatz für Laufbahnabdeckung für QC-310, Edelstahl-Befestigungselemente (9121-310DT-…-TDC)

Großer Werkzeugständer mit Werkzeugwechslern TSL

Das ATI Large Tool Stand System (TSL) ist mit den ATI-Werkzeugwechsler-Modellen QC-150 und größer kompatibel. Das System ist auf Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und maximale Flexibilität ausgelegt, um den meisten Kundenanwendungen gerecht zu werden. Mit dem konfigurierbaren System können Sie die Höhe des Werkzeugs, den Versatz, die Abschirmung und die Abtastung festlegen. Um Platz zu sparen, kann das TSL sogar zwei Werkzeuge auf demselben Pfosten lagern. Die TSLs von ATI sind derzeit in großen Automobilwerken auf der ganzen Welt im Einsatz.

Adapter montieren Werkzeugwechsler Utility-Module JJ10 Dual Ledge Mount Adapter Modul
Adapter für Leistenbefestigung JJ16 Schiene, Adapter für Ledge-Montage, 7-Positionen
Adapter-Bausatz JJ2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von Einzel- oder Doppelmodulen mit J16-Muster an QC
Adapter-Bausatz JJ3 Einzel- oder Doppel-J16-Montageadapter-Baugruppe (5″ Adapterbreite)
Adapter-Bausatz JJ6 Distanzmodul-Adapter – Verwendung gegenüber NA2/NA3 Werkzeughaken
Adapter-Bausatz JM2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von PG0-, PN2- oder HA6-Modulen an QC
Adapter-Bausatz JM4 Adapterbaugruppe für V300-Modul
Luftadapter Jxx-AIR-1 Jxx Luftadapter
Luftadapter Jxx-AIR-2 Lock/Unlock-Luftadapter mit Lock/Unlock/RTL-Sensoreingängen mit Hardware aus Edelstahl.
Luftadapter Jxx-VALVE-1 Jxx Ventiladapter – Doppelmagnetventil, Ventildurchführung, Prox & Drucksensoren
Luftadapter Jxx-VALVE-2 Jxx Ventiladapter mit einem Doppelmagneten
Luftadapter Jxx-VALVE-3 Jxx Ventiladapter mit Doppelmagneten und Ventildurchführung
Luftadapter Jxx-VALVE-4 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten
Luftadapter Jxx-VALVE-5 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten und Ventildurchgang
Luftadapter Jxx-VALVE-6 Ventiladapter mit Doppelmagneten mit Ventildurchführung und Druckschalter
9121-TSL-TH-5641

TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer

9120-TSL-VBB-3328

TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

9120-TSL-VBC-11618

TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln

9120-TSL-HBC-9040

TSL Werkzeugschnittstellenplatte für QC-310, 200mm B.C., (2) Dübel 12, (10) M12, 125mm Durchgang

9120-TSL-RMH-R000

TSL-Hakenmodul, starr

9120-TSL-RMB-R000

TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr

9120-TSL-PM-148B-R000

TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch

9120-TSL-PM-148H-R000

TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL-Pfostenmodul, Doppelständer mit (2) starren Hakenmodulen, 48″ hoch

9120-TSL-PM-248B-R000

TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch

Kompatible Module

100 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…