Robotische Werkzeugwechsler

QC-50 Werkzeugwechsler

QC-50 Werkzeugwechsler

ATI Robotic Tool Changers ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffekten mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und hohe Betriebszyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • (16) M5 und (4) 1/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchführungen in einem kompakten Gehäuse von 2,31 kg
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Direkte Montage an 100-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
Modellnummer:  QC-50
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • (16) M5 und (4) 1/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten Paket von 2,31 kg
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Direkte Montage an 100-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Vier (4) Abflachungen für die Montage von Zusatzmodulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
  • Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabtastung zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 5800 N
Maximaler Verriegelungsabstand 2.54 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (16) M5 und (4) 1/8 BSPP
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 20
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 50 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 226 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 226 Nm
Master Seite Gewicht 1.53 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.78 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 2.31 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde BSPP/G-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-50 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-50 Werkzeugwechsler-Handbuchmodul Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-50 Werkzeug-Euro QC-50 Werkzeug – Euro
QC-50 Meister-Euro QC-50 Master – Euro
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer mit Werkzeugwechslern TSM

Das ATI Medium Tool Stand System, oder TSM, ist mit der mittleren Reihe von Werkzeugwechslern kompatibel. TSM Pin & Bushing unterstützt QC-60 bis QC-110. TSM V-Block unterstützt QC-40 bis QC-110. Diese Systeme sind für maximale Flexibilität ausgelegt und passen zu den meisten Kundenanwendungen. Das modulare System ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Werkzeugregal zu bauen, basierend auf der Anzahl der Werkzeuge, der Positionierung, der Ausrichtung und den erforderlichen Montageanordnungen. Die TSM-Montageoptionen bieten einzigartige Möglichkeiten, eine komplette Anordnung von Modulen zu verwenden oder nur die Stift- und Buchsenmodule für die Werkzeugschnittstelle zu nutzen und sie auf Ihrer eigenen Vorrichtung zu montieren.

Kompatible Module

66 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…