Herramientas de arranque de material

Cuchilla de desbarbado conforme: CDB-8-11

Cuchilla de desbarbado conforme: CDB-8-11

  • Adecuada para desbarbar, biselar y raspar piezas de plástico, aluminio, acero y latón con esfuerzo ligero y medio.
  • Gran sustituto de las operaciones de desbarbado manual.
  • Utiliza cuchillas y medios estándar de la industria.
  • La conformidad radial y axial flotante reduce la programación del robot.
  • Fuerza de conformidad ajustable variando la presión del aire de alimentación.
  • Se monta en un robot, banco o accesorio.

Número de modelo:  CDB-8-11
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • Adecuada para desbarbar, biselar y raspar piezas de plástico, aluminio, acero y latón con esfuerzo ligero y medio.
  • Gran sustituto de las operaciones de desbarbado manual.
  • Utiliza cuchillas y medios estándar de la industria.
  • La conformidad radial y axial flotante reduce la programación del robot.
  • Fuerza de conformidad ajustable variando la presión del aire de alimentación.
  • Se monta en un robot, banco o accesorio.
Specification Value
Conformidad axial 8 mm
Fuerza de cumplimiento axial 13 N – 67 N
Pinza Bloqueo de bola simple – interfaz para cuchillas Noga o Shaviv
Tipo de cambio de soporte Manual
Función de montaje Sólo cola de milano trasera
Cumplimiento radial ±5.5º
Fuerza de cumplimiento radial 25 N – 76 N
Peso 1.1 kg
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-50-CDB-8-11 Dibujos Inglés
9610-50-1030 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9005-50-6115 (45 Grados) Placa de interfaz QC-22T a cola de milano estilo A 45u00b0
9005-50-6080 Kit de placa de interfaz, cola de milano estilo A a BC 50, (4) M6, pasador 31,5, pasador 6
9005-50-6056 Bloque portapuntas, CDB
9150-CDB-8-11-000 Cuchilla de desbarbado conforme, 8 mm de carrera, 11 grados de conformidad radial
9005-50-6115 (90 Grados) Placa de interfaz QC-22T a cola de milano estilo A 90u00b0
9005-50-1005 Kit adaptador de montaje trasero (serie RC100, serie RC300)
Número de pieza Descripción
Kit de cola de milano 9005-50-1005 Kit de cola de milano “Estilo A” (CDB, RC100, RC300)
9005-50-6080

Kit de cola de milano BC50 “Estilo A” (CDB, RC100, RC300) (4) M6, pasador 31,5, pasador 6

9005-50-6081

Cola de milano BC31.5 Kit “Estilo A” (CDB, RC100, RC300) (4) M5, Clavija 20, Taco 5

9005-50-6082

Cola de milano BC31.5 Kit “Estilo A” (CDB, RC100, RC300) (7) M5, espiga 20, pasador 5

9005-50-6115

Placa de interfaz QC-22T a cola de milano estilo A 45⁰ y 90⁰ (CDB, RC100, RC300) BC63, M6, espiga 40, pasador

9005-50-6069

Inserto CDB, estilo C, rascador, Shaviv C42

Inserto de cuchilla para CDB 9005-50-6071 Inserto CDB, Estilo E, Cuchilla, Shaviv E100
9005-50-6070

Inserto CDB, Estilo D, Rascador de chapa, Shaviv D80C

9005-50-6072

Inserto CDB, Estilo E, Cuchilla, Shaviv E100C

9005-50-6073

Inserto CDB, estilo E, cuchilla, Shaviv E100D

9005-50-6074

Inserto CDB, estilo E, cuchilla, Shaviv E200

9005-50-6075

Inserto CDB, estilo E, cuchilla, Shaviv E300

9005-50-6076

Inserto CDB, Estilo E, Cuchilla, Shaviv E320

9005-50-6078

Inserto CDB, Estilo F, Avellanador, Shaviv F20

9005-50-6079

Inserto CDB, Estilo F, Avellanador, Shaviv F26X

Bloque portapuntas 9005-50-6056 Portapuntas Bloque de herramientas
Kit de cambio de herramientas multimedia 9005-50-6052 Kit de cambio de herramientas multimedia
9005-50-6160

Filtro coalescente / regulador Kit de preparación de aire (aire seco). Entrada de aire 1/2″ NPT. Salida de aire: racor de 5/32″. Se suministra con 10 pies de tubo para aire de conformidad (5/32″).

9005-50-6164

Regulador, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrada: 1/4″ NPT. Salida: 1/4″ NPT.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..