Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AA2

Módulos de aire: AA2

(2) orificios autosellantes 1/2 NPT (lado maestro), (2) orificios autosellantes o pasantes 1/2 NPT (lado herramienta), módulo sólo aire

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AA2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • puertos 1/2 NPT.
  • (2) orificios autosellantes (lado Master).
  • (2) orificios autosellantes O (2) orificios de paso (lado de la herramienta).
  • 100 psi (6,9 bar) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
  • Tapón del puerto lateral de la herramienta de PVC
Specification Value
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 0.54 kg
Peso del lado de la herramienta 0.41 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-AA2 Dibujos Inglés
9620-20-D-AA2,AM2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AA2-T Módulo de herramienta neumática con (2) puertos autosellantes u00bdu201d NPT
9121-AA2-M Módulo maestro neumático con (2) puertos autosellantes u00bdu201d NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AA2-M (2) conexiones autosellantes 1/2 NPT
Soporte para herramientas 9121-AA2-T (2) conexiones autosellantes 1/2 NPT
Soporte para herramientas 9121-AA3-T (2) puertos pasantes 1/2 NPT

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..