Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
- puertos de 3/8 NPT.
- (8) orificios autosellantes (lado Master).
- (8) orificios autosellantes (lado de la herramienta).
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 1.6 |
| Peso lateral maestro | 1.25 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.25 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-AB2 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AB2-M | Módulo maestro neumático con (8) puertos autosellantes 3/8u201d NPT |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AB2-M
- 9121-AB4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AB2-M | (8) puertos autosellantes 3/8 NPT |
|
|
9121-AB4-T | (8) puertos autosellantes 3/8 NPT |
|