Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire y vacío desde el Maestro hasta las placas de herramientas.
- (4) puertos de aire de 3/8 NPT.
- (2) puertos de vacío 3/4 NPT (Maestro y Herramienta).
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 1.6 |
| Peso lateral maestro | 0.84 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.16 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AC2-T | Módulo de herramienta neumática con (4) conexiones autosellantes NPT 3/8u201d y (2) conexiones de vacío NPT u00beu201d |
| 9121-AC2-M | Módulo maestro neumático con (4) conexiones autosellantes 3/8u201d NPT y (2) conexiones de vacío u00beu201d NPT |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AC2-M
- 9121-AC2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AC2-M | (4) orificios autosellantes de 3/8 NPT y (2) orificios de vacío de 3/4 NPT |
|
|
9121-AC2-T | (4) puertos pasantes de 3/8 NPT y (2) puertos de vacío de 3/4 NPT |
|