Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AG2

Módulos de aire: AG2

(4) puertos autosellantes G 3/8 (BSPP) (lado Master) y pasante (lado Tool), y (2) puertos de vacío G 3/4 (BSPP) (lado Master y Tool)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AG2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire y vacío desde el Maestro hasta las placas de herramientas.
  • (4) puertos de aire G 3/8 (BSPP). Autosellantes (lado Maestro) y pasantes (lado Herramienta).
  • (2) Puertos de vacío G 3/4 (BSPP) (Maestro y Herramienta).
  • 6,9 bar máximo.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 1.97 kg
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo AG2 Dibujos Inglés
Plano del módulo de aire AG2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AG2-T Módulo de herramienta neumática con (4) orificios autosellantes 3/8 G y (2) orificios de vacío u00be G
9121-AG2-M Módulo maestro neumático con (4) puertos autosellantes 3/8 G y (2) puertos de vacío u00be G
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AG2-M (4) conexiones autosellantes G 3/8 (BSPP) y (2) conexiones de vacío G 3/4 (BSPP)
Soporte para herramientas 9121-AG2-T (4) puertos pasantes G 3/8 (BSPP) y (2) puertos de vacío G 3/4 (BSPP)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..