Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AL2

Módulos de aire: AL2

(2) Puertos autosellantes G 3/4 (BSPP) – Módulo sólo aire

Número de modelo:  AL2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

  • Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
  • G 3/4 (BSPP) puertos.
  • (2) orificios autosellantes (lado del Maestro y de la Herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.
Specification Value
Caudal
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta 1.02 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual del módulo de aire AL2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AL2-M Módulo maestro neumático con (2) puertos autosellantes 3/4 G
9121-AL2-T Módulo neumático con (2) conexiones autosellantes 3/4 G
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AL2-M (2) Puertos autosellantes G 3/4 (BSPP) – Módulo sólo aire
Soporte para herramientas 9121-AL2-T (2) Puertos autosellantes G 3/4 (BSPP) – Módulo sólo aire

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..