Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AN2A

Módulos de aire: AN2A

(2) orificios autosellantes de 3/8 NPT (lado del maestro), (2) orificios pasantes de 3/8 NPT (lado de la herramienta), módulo de sólo aire

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AN2A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • puertos de 3/8 NPT.
  • (2) orificios autosellantes (lado Master).
  • (2) orificios de paso (lado de la herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Caudal 1.4
Peso lateral maestro 0.27 kg
Peso del lado de la herramienta 0.20 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-AN2AM AN2AUT Dibujos Inglés
9620-20-D-AN2AM AN2AUT Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-AN2A-M (2) orificios autosellantes 3/8, módulo sólo aire – lado Master
Soporte para herramientas 9120-AN2AU-T (2) puertos pasantes 3/8, módulo sólo aire – lado herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..