Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
- (6) puertos autosellantes G3/8 y (4) puertos pasantes G1/2.
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- los (6) orificios autosellantes no admiten servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 1.6 para puertos G3/8 S1 – S6, 4,0 para puertos G1/2 P1 – P4 |
| Peso lateral maestro | 1.77 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.27 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AN5-M
- 9121-AN5-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AN5-M | Módulo neumático, (6) orificios autosellantes G3/8 y (4) orificios pasantes G1/2 – Lado principal |
|
|
9121-AN5-T | Módulo neumático, (6) orificios autosellantes G3/8 y (4) orificios pasantes G1/2 – Lado de la herramienta |
|