Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
- puertos 1/2 NPT.
- (4) orificios autosellantes (AP2 lado Master y Tool).
- (4) orificios de paso (lado de la herramienta AP8).
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Componentes de la válvula de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 3.1 |
| Peso lateral maestro | 1.22 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.86 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AP2-T | Módulo de herramienta neumática con (4) puertos autosellantes u00bdu201d NPT |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AP2-M
- 9121-AP2-T
- 9121-AP8-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AP2-M | (4) orificios autosellantes 1/2 NPT – Sólo módulo de aire – Lado principal |
|
|
9121-AP2-T | (4) orificios autosellantes 1/2 NPT – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta |
|
|
9121-AP8-T | (4) Puertos pasantes de 1/2″ NPT – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta |
|