Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AQ2

Módulos de aire: AQ2

(4) Conexiones G 1/2 (BSPP) autosellantes (AQ2-M/T) y de paso (AQ7-T) — Solo módulo de aire

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AQ2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona suministro de aire desde la placa principal a las placas de herramientas.
  • Conexiones G 1/2 (BSPP).
  • (4) conexiones autosellantes (lado del maestro y de la herramienta).
  • Máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • No apto para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Specification Value
Categoría de caudal 3
Peso lateral del maestro 1,20 kg
Peso lateral de la herramienta 0,86 kg
Rango de temperatura de funcionamiento de -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de servicio público Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-AQ2 Dibujos Inglés
9630-20-AQ2M AQ7T Dibujos Inglés
9620-20-D-AQ2 Manuales Inglés
9620-20-F-PG1 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AQ7-T Módulo neumático con (4) puertos de paso de 1/2 G – Lado de la herramienta
9121-AQ2-T Módulo de herramientas neumáticas con (4) puertos «G» autosellantes
9121-AQ2-M Módulo maestro neumático con (4) puertos autosellantes de u00bd G
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AQ2-M (4) Conexiones autosellantes G 1/2 (BSPP) – Sólo módulo de aire – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AQ2-T (4) Conexiones autosellantes G 1/2 (BSPP) – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-AQ7-T (4) Conexiones pasantes G 1/2 (BSPP) – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..