Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
- Puertos G 1/8 (BSPP)
- (10) puertos de paso (lado Maestro y Herramienta).
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- Admite condiciones de flujo de presión positiva y vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | 1.6 |
| Peso lateral maestro | 0.34 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.35 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AS6-M
- 9121-AS6-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AS6-M | Módulo neumático con (10) puertos pasantes G 1/8 (BSPP) – Lado principal |
|
|
9121-AS6-T | Módulo neumático con (10) puertos pasantes G 1/8 (BSPP) – Lado de la herramienta |
|