Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FH14

Módulo de fluido/aire: FH14

Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, orificio de boquilla con junta radial en el maestro, orificio en C para orificio de boquilla en la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FH14
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El FH14 proporciona servicio de fluido/aire a las placas principal y de herramientas.
  • (4) orificios autosellantes en el FH12 lado Master y Tool.
  • 1/2 Rc puertos autosellantes para la interfaz del cliente.
  • Orificio de boquilla con junta radial.
  • Las carcasas de los módulos FH14 son de acero inoxidable serie 300 para protección contra la corrosión.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Juntas de Buna-N
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 2.90 kg
Peso del lado de la herramienta 2.27 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo FH14 Dibujos Inglés
Manual del módulo FluidAir FH14 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-FH14-M Módulo de fluido/aire con (4) orificios autosellantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, orificio de boquilla con junta radial, lado maestro.
9121-FH14-T Módulo de fluido/aire con (4) orificios autosellantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, orificio en C para orificio de boquilla, lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-FH14-M Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, orificio de boquilla con junta radial, lado maestro
Soporte para herramientas 9121-FH14-T Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, orificio en C para orificio de boquilla, lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..