Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FN4

Módulo de fluido/aire: FN4

(4) puertos autosellantes 3/8 NPT módulo de fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F04-N)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FN4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conexiones roscadas de 3/8 NPT.
  • (4) puertos de fluido/aire autosellantes.
  • Compatible con módulos F04.
  • Carcasa de acero inoxidable.
  • Opción de junta de Viton (-V).

Materiales

  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de caucho, PVC y acero inoxidable
Specification Value
Caudal 1.4
Peso lateral maestro 1.27 kg
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-FN4 Dibujos Inglés
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-FN4-M (4) puertos autosellantes 3/8 NPT módulo de fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F04-N)
Soporte para herramientas 9120-FN4-T (4) puertos autosellantes 3/8 NPT módulo de fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F04-N)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..