Módulos de cambio de herramientas

Módulos hidráulicos: F2Hx14x

Módulos hidráulicos: F2Hx14x

Módulo hidráulico, (2) puertos con presiones nominales y roscas de tubo según la lista

Ver todas las funciones
Número de modelo: F2Hx14x
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona puerto(s) hidráulico(s) de baja o alta presión en un solo módulo.
  • El acoplador autosellante para la conexión hidráulica minimiza los goteos.
  • Los pasadores de prealineación garantizan el acoplamiento correcto del acoplador.
  • El robot del cliente debe vencer la presión en los acopladores cuando se accionan juntos los módulos Maestro y Herramienta. La bomba debe estar apagada durante los cambios de herramienta.
  • El cliente debe utilizar tuberías flexibles para todas las conexiones de fontanería. Las conexiones de tuberías rígidas no son aceptables, ya que no permitirán la alineación y el acoplamiento correctos de las mitades del acoplador.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Casquillos y pasadores de acero
  • Acopladores de acero inoxidable
  • Juntas de Viton
Especificación Valor
Caudal 1/4 por 0,46
Peso lateral maestro 0.71 kg
Peso del lado de la herramienta 0.61 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Hidráulico
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo F2Hx14x Dibujos Inglés
Manual del módulo hidráulico F2Hx14x Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-F2HG14A-M Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, maestro
9120-F2HG14A-T Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, herramienta
9120-F2HN14B-T Módulo hidráulico, (2) alta presión 1/4 NPT, herramienta
9120-F2HN14A-M Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, maestro
9120-F2HN14A-T Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-F2HG14A-M Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, lado maestro
Soporte para herramientas 9120-F2HG14A-T Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, lado herramienta
Soporte para herramientas 9120-F2HN14A-M Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, lado maestro
Soporte para herramientas 9120-F2HN14A-T Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, lado herramienta
Soporte para herramientas 9120-F2HN14B-M Módulo hidráulico, (2) alta presión 1/4 NPT, lado maestro
Soporte para herramientas 9120-F2HN14B-T Módulo hidráulico, (2) alta presión 1/4 NPT, lado herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..