Módulos de cambio de herramientas

Módulos de vacío/aire: V200E

Módulos de vacío/aire: V200E

Módulos de vacío con puertos pasantes G (BSPP), patrón M19, versión europea. Módulo del lado principal: (1) puerto pasante de 2″. Módulo del lado de la herramienta – (1) puerto pasante de 2″

Ver todas las funciones
Número de modelo:  V200E
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de vacío pasante.
  • (1) Orificio pasante G 2″ (BSPP) en el lado maestro (V200-M-E).
  • (1) Orificio pasante G 2″ (BSPP) en el lado de la herramienta (V200-T-E).
  • Patrón M19.
  • Versión Euro.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de caucho nitrílico
Especificación Valor
Caudal
Peso lateral maestro 0.91 kg
Peso del lado de la herramienta 0.56 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo de vacío V200-E Dibujos Inglés
Manual del módulo VacuumAir V200-E Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-V200-M-E (1) Módulo de vacío G 2″ (BSPP), patrón M19, Euro – lado principal
Soporte para herramientas 9120-V200-T-E (1) Módulo de vacío G 2″ (BSPP), patrón M19, Euro – lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..