Características del producto
Características
- Conector D-sub de alta densidad.
- 15 clavijas de contacto chapadas en oro.
- cierres de rosca 4-40 o M3.
- Sondas de resorte empotradas en el lado Master.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Aluminio anodizado
- Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 2.5 Amp/50VAC |
| Peso lateral maestro | 0.02 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.02 kg |
| Número total de clavijas | 15 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-A15 | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-A15-M
- 9120-A15-M-E
- 9120-A15-T
- 9120-A15-T-E
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-A15-M | módulo eléctrico de 15 patillas y 2,5 amperios/50 V CA con conector D-sub de alta densidad |
|
|
9120-A15-M-E | módulo eléctrico de 15 patillas y 2,5 amperios/50 V CA con conector D-sub de alta densidad |
|
|
9120-A15-T | módulo eléctrico de 15 patillas y 2,5 amperios/50 V CA con conector D-sub de alta densidad |
|
|
9120-A15-T-E | módulo eléctrico de 15 patillas y 2,5 amperios/50 V CA con conector D-sub de alta densidad |
|