Características del producto
Características
- Conector D-sub.
- 15 pines de contacto chapados en oro.
- Sondas de resorte empotradas en el lado maestro.
- Disponible en versión con cable flexible.
Materiales
- Pines de contacto chapados en metal precioso
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Parámetros eléctricos | 3 amperios/50 V CA |
| Peso lateral del maestro | 0,02 kg |
| Peso lateral de la herramienta | 0,02 kg |
| Número total de pines | 15 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-D15-T | Módulo eléctrico D15 – Lado de la herramienta |
| 9120-D15-M | Conector D-sub de 15 pines (master) con cierres de tornillo n.º 4-40 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-D15-M
- 9120-D15-M-E
- 9120-D15-T
- 9120-D15-T-E
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-D15-M | módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo |
|
|
9120-D15-M-E | módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo |
|
|
9120-D15-T | módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo |
|
|
9120-D15-T-E | módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo |
|