Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MT14

Módulos eléctricos: MT14

módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MT14
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 14 patillas.
  • 13 Amp/500VAC, 700VDC.
  • Conectores Amphenol estilo MS para interconexión en los módulos Master y Tool.
  • Sellado resistente a los fluidos en los contactos.
  • El MT14A es una versión de menor altura del MT14 Master.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado.
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos.
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 13 Amp/500VAC/700VDC
Peso lateral maestro 0.34 kg
Peso del lado de la herramienta 0.34 kg
Número total de clavijas 14
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
MT14A-M MT14-T Plano del módulo Dibujos Inglés
MT14A-M-VL,MT14-T-VL Plano del módulo Dibujos Inglés
Dibujo del módulo MTR14 Dibujos Inglés
Manual del módulo de alta potencia MT14A (incl MT14A-M, MT14-T, MTR14) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-MT14-M módulo eléctrico de 14 pines – Maestro
9120-MT14-T módulo eléctrico de 13 amperios y 14 patillas 500 VCA 700 CC – Lado de la herramienta
9120-MT14A-M módulo eléctrico de 13 amperios y 14 patillas 500 VCA 700 CC (carcasa más pequeña) – Lado principal
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MT14A-M módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje
Soporte para herramientas 9120-MT14-T módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje
Soporte para herramientas 9120-MTR14-M módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje
Soporte para herramientas 9120-MTR14-T módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..