Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: NB8A

Módulos eléctricos: NB8A

Módulo acoplador inductivo, compatible con PNP, 8 salidas de señal con cable de conexión de 0,2 m y conector M12 de 12 pines

Ver todas las funciones
Número de modelo:  NB8A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El acoplador inductivo permite la transmisión sin contacto de señales eléctricas de paso.
  • Admite ocho (8) señales PNP de 24 V CC para circuitos de baja tensión y E/S industriales habituales.
  • Clasificación IP67 para protección frente a entornos húmedos.
  • Elimina el desgaste típicamente asociado a los acoplamientos eléctricos de alto ciclo.
  • Conector M12 de 12 pines para una interfaz industrial habitual.
  • Se monta en muchos cambiadores de herramientas robóticos estándar de ATI.

Materiales

  • Carcasa del acoplador inductivo de termoplástico.
  • Soporte adaptador de aluminio anodizado con tornillos de acero inoxidable.
Specification Value
Parámetros eléctricos Corriente de salida total del lado de la herramienta: 500 mA
. Tensión de salida total del lado de la herramienta: 24 V CC ± 10
%. Corriente de alimentación necesaria del lado del maestro: 1
A. Tensión de alimentación necesaria del lado del maestro: 24 V CC ± 10 %.
Peso lateral del maestro 0,23 kg
Peso lateral de la herramienta 0,23 kg
Número total de pines 12
Rango de temperatura de funcionamiento de -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-NB8A Dibujos Inglés
9620-20-E-NB8A Manuales Inglés
9630-20-D15 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-NB8A-M Módulo maestro de acoplador inductivo con base de la marca Balluff, compatible con PNP, con 8 salidas de señal y cable de conexión de 0,2 m con conector macho M12 de 12 pines
9120-NB8A-T Módulo de herramienta con acoplador inductivo remoto de la marca Balluff, compatible con PNP, con 8 salidas de señal y conector hembra M12 de 12 pines con cable de conexión de 0,2 m
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-NB8A-M Módulo de acoplador inductivo, compatible con PNP, paso de señal 8X con conector M12 macho de 12 patillas de 0,2 m – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-NB8A-T Módulo de acoplador inductivo, compatible con PNP, paso de señal 8X con conector M12 hembra de 12 patillas y coleta de 0,2 m – Lado de la herramienta.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..