Características del producto
Características
- 19 patillas.
- capacidad de 3 Amp/125VAC.
- Conector de desconexión rápida tipo M16.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
- Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
- Se acopla a los módulos GF19, RF19 o SF19.
- Las familias de módulos R, S, T y G de ATI pueden acoplarse entre sí. Póngase en contacto con ATI para obtener más información.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas rodiadas en los pasadores elásticos
- Clavijas de contacto rodiadas
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/125VAC |
| Peso lateral maestro | 0.21 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.13 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-RF19 | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-RF19M RF10T | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-RF19M RF14T | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-RF19PD | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-RF19RM RF10T | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-RF19RM RF14T | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-RF19RM RF19T | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-RF19WM RF19T | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-RF14-T | módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente), 3A/125VCA (RM19) con (0-9) Tool-ID |
| 9120-RF10-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3A/125VAC con conector M16 e ID de herramienta 0-99 |
| 9120-RF19PD-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector tipo M16 – Lado principal encapsulado para una mejor protección contra la humedad |
| 9120-RF19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector tipo M16 Lado principal |
| 9120-RF19W-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3A/125VAC, con conector M16, cables de sensor de bloqueo/desbloqueo conectados. |
| 9120-RF19PD-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector tipo M16 – Lado de la herramienta encapsulado para mejorar la protección contra la humedad. |
| 9120-RF19R-M | Módulo maestro RF19R con cables en ángulo recto |
| 9120-RF19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector tipo M16 Lado de la herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-R0-T
- 9120-RF10-T
- 9120-RF14-T
- 9120-RF19-M
- 9120-RF19PD-M
- 9120-RF19PD-T
- 9120-RF19R-M
- 9120-RF19-T
- 9120-RF19W-M
- 9120-RF19WZ1-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R0-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC, (0-99) Tool-ID (botón pulsador) – Lado de la herramienta |
|
|
9120-RF10-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector de desconexión rápida tipo M16 |
|
|
9120-RF14-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector de desconexión rápida tipo M16 |
|
|
9120-RF19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector de desconexión rápida tipo M16 |
|
|
9120-RF19PD-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector tipo M16. Encapsulado para una mejor protección contra la humedad. (Compatible con 9120-RF19PD-T) – Lado principal |
|
|
9120-RF19PD-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector tipo M16. Encapsulado para una mejor protección contra la humedad. (Compatible con 9120-RF19PD-M) – Lado de la herramienta |
|
|
9120-RF19R-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector de desconexión rápida tipo M16 |
|
|
9120-RF19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector de desconexión rápida tipo M16 |
|
|
9120-RF19W-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector de desconexión rápida tipo M16 |
|
|
9120-RF19WZ1-M | Módulo eléctrico con conector M16 de 19 patillas, incluye cables de sensor de bloqueo/desbloqueo roscados en lugar de los cables de sensor de bloqueo a presión utilizados en el 9120-RF19W-M estándar |
|