Características del producto
Características
- 19 clavijas.
- capacidad de 5 Amp/250VAC.
- Conector axial.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
- Compatible con módulos G, R, S o T.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos
- Pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Junta de nitrilo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 5 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.215 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.150 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Esquema de conexiones de los módulos S19-M, S14-T | Dibujos | Inglés |
| Esquema de conexiones de los módulos S19-M, S14-T | Dibujos | Inglés |
| S19W-M, S14-T Plano dimensional y de conexiones del módulo | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del módulo S19 | Dibujos | Inglés |
| Módulos S19 con conectores M23 Dibujo | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-S14-T | módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (S19) con (0-9) Tool-ID (sólo lado herramienta) |
| 9120-S19-M-M23 | módulo maestro en línea de 19 patillas con conectores M23. Conectores M23 suministrados por el cliente. |
| 9120-S19-T | módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250 VCA con conector miniatura de desconexión rápida – Lado de la herramienta |
| 9120-S19-T-M23 | módulo de herramientas en línea de 19 patillas con conectores M23 |
| 9120-S19-M | módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250 VCA con conector miniatura de desconexión rápida – Lado principal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-S14-T
- 9120-S19-M
- 9120-S19-M-M23
- 9120-S19-T
- 9120-S19-T-M23
- 9120-S19-T-VL
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-S14-T | módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (S19) con (0-9) Tool-ID incorporado – Lado de la herramienta |
|
|
9120-S19-M | módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-S19-M-M23 | módulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conectores M23 – lado maestro. El cliente suministra los conectores M23. (Compatible con 9120-S19-T-M23) |
|
|
9120-S19-T | módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-S19-T-M23 | módulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VAC con Conectores M23 – Lado de la herramienta. El cliente suministra los conectores M23. (Compatible con 9120-S19-M-M23) |
|
|
9120-S19-T-VL | módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250 VCA con conector MS de desconexión rápida y juntas de Viton, cables de teflón – Lado de la herramienta |
|