Características del producto
Características
- 19 clavijas.
- capacidad de 5 Amp/250VAC.
- Conector roscado cilíndrico MS estándar.
- Sondas de resorte No-Touch en el lado Master.
- Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
- La bota flexible sella la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
- Contactos de la herramienta chapados en rodio con clavija de tierra de primera conexión.
- Se acopla a módulos G, R, S o T.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas rodiadas en las clavijas de resorte
- Clavijas de contacto rodiadas
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 5 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.290 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.255 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Conexiones opcionales del módulo T19 (incluye T19W-M) | Dibujos | Inglés |
| Plano del módulo T19 | Dibujos | Inglés |
| Plano del módulo T19-M con T14-T | Dibujos | Inglés |
| T19R-M T10-T Plano del módulo | Dibujos | Inglés |
| Plano del módulo T19-VL | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del módulo T19W-M,T14-T | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-T19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS – Lado de la herramienta |
| 9120-T19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS – Lado maestro |
| 9120-T19-M-V | Módulo T19 lado maestro con juntas de vitón, bloques de clavijas de rolón, conector anfenol de alta temperatura y cables con revestimiento de teflón. Clasificado para 200 grados C. Clasificación IP65. |
| 9120-T19R-M | conector roscado cilíndrico MS de 19 pines, 5A/250VAC, con cables de sensores de bloqueo/desbloqueo conectados. (Dispone de conectores en ángulo recto para sensores de bloqueo/desbloqueo) |
| 9120-T19W-M | conector roscado cilíndrico MS de 19 patillas, 5 A/250 V CA, con cables de bloqueo/desbloqueo conectados (sólo lado principal) |
| 9120-T19-T-VL | Módulo T19 con juntas de vitón y cables revestidos de teflón. Temperatura nominal de 125 grados C. |
| 9120-T10-T | módulo eléctrico de 19 patillas (10 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-99) ID de herramienta (sólo lado herramienta) |
| 9120-T14-T | módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-9) Tool-ID (sólo lado herramienta) |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-T10-T
- 9120-T14-T
- 9120-T14-T-V
- 9120-T19-M
- 9120-T19-M-V
- 9120-T19R-M
- 9120-T19-T
- 9120-T19-T-VL
- 9120-T19W-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-T10-T | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS |
|
|
9120-T14-T | módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-9) Tool-ID – Lado de la herramienta |
|
|
9120-T14-T-V | módulo eléctrico de 19 patillas con juntas de Viton, bloques de patillas de Rolon, conector anfenol de alta temperatura y cables revestidos de teflón y placa Tool-ID de alta temperatura. Resistente a 200°C. IP65 – Lado de la herramienta |
|
|
9120-T19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS |
|
|
9120-T19-M-V | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con juntas de Viton, bloques de pines de rolón, conector anfenol de alta temperatura y cables revestidos de teflón. Clasificado para 200 grados C. IP65 – Lado principal |
|
|
9120-T19R-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con conectores de bloqueo/desbloqueo en ángulo recto para sensores acoplados. Lado principal |
|
|
9120-T19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS |
|
|
9120-T19-T-VL | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con juntas de Viton y cables revestidos de teflón – Lado de la herramienta |
|
|
9120-T19W-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con cables de bloqueo/desbloqueo conectados – Lado principal |
|