Características del producto
Características
- El módulo DeviceNet permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas con nodos DeviceNet maestros y del lado de la herramienta. (Certificado de conformidad ODVA. Compatible con Quick Connect)
- Una válvula de doble solenoide integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas (no admite una sola solenoide).
- Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
- El conector TSI del Master proporciona una interrupción en el circuito de desbloqueo de la válvula. Junto con un final de carrera, el cliente puede utilizar este conector para garantizar que el cambiador de herramientas sólo se desacopla cuando la herramienta está en el soporte. Se suministra de fábrica con enchufe Teach (puente).
- Cinco (5) interruptores Tool-ID (0-9) suministrados informando del número de Línea, Robot y Herramienta.
- Entradas de sensores de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
- Prevención de arco aplicada a la alimentación Aux1, Aux2 y CAN V+.
- Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el Master
- Paquete de diseño compacto.
Materiales
- Carcasas/cubiertas de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos rodiados
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de nailon
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | Compatible con ODVA |
| Peso lateral maestro | 0.98 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.64 kg |
| Número total de clavijas | |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-DA4-M | Módulo maestro DeviceNet, ETI en maestro, SEM |
| 9121-DA4-T | Herramienta DeviceNet, estilo GM Tool-ID, SEM |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DA4-M
- 9121-DA4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DA4-M | Módulo DeviceNet con (2) miniconectores para DeviceNet e interfaz de alimentación auxiliar. Power. Admite válvula de solenoide doble con ETI en maestro. Prevención de Arco aplicada a la alimentación Aux1, Aux2 y CAN V+. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite Tool-ID desde el módulo de herramientas – lado Maestro |
|
|
9121-DA4-T | Módulo DeviceNet con 5 interruptores independientes Tool-ID y (2) miniconectores para DeviceNet y Aux. Power. Soporta Prevención de Arco en el lado Maestro – Herramienta |
|