Características del producto
Características
- El módulo de señales discretas permite la comunicación y el control del Cambiador de herramientas.
- Se incluye un conector Harting 10B para la conexión al módulo maestro, con el fin de admitir el Cambiador de herramientas y las E/S especificadas por el cliente. La interfaz Harting es compatible con algunos paquetes de equipamiento para robots de ABB.
- El módulo de herramientas cuenta con un conector Harting 10B para admitir la alimentación del servomotor, las señales del codificador y las señales de datos del bus de campo.
- El bloque de pines con resorte permite que los módulos maestro y de herramientas se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
- Una funda flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión frente a la humedad y los líquidos mientras están acoplados.
Materiales
- Carcasas y cubiertas de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Parámetros eléctricos |
Alimentación: 7 x 15 A/500 V. Señal: 14 x 3 A/24 V . Cambiador de herramientas: 6 x 3 A/24 V. Bus de campo: 12 x 3 A/24 V. |
| Peso lateral del maestro | 1,41 kg |
| Peso lateral de la herramienta | 1,25 kg |
| Número total de pines | 39 |
| Descripción de los pines | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-SC7-T | Módulo de herramientas Harting, compatible con señales de alimentación de servo y de encoder, PROFIBUS/DeviceNet, ID de herramienta 0-9 |
| 9121-SC7-M | Módulo principal Harting, compatible con señales de alimentación del servo y del codificador, así como con sensores L, U y RTL |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-SC7-M
- 9121-SC7-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SC7-M | Módulo Harting, admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite TSI en el lado de la herramienta – maestro |
|
|
9121-SC7-T | Módulo Harting, admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, 0-9 Tool-ID, TSI en la herramienta – Lado de la herramienta |
|