Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VB11

Módulos discretos: VB11

Módulo discreto, compatible con sensores PNP L/U/R1/R2 y válvula integrada, conector DDK de 35 pines (tipo MS), TSI en la herramienta, ID de herramienta de 0 a 9, 22 salidas de paso

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VB11
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de válvula integrada de señales discretas permite controlar el Cambiador de herramientas y transmitir señales discretas a las herramientas de extremo de brazo.
  • Se incluye un conector DDK tipo MS para la interfaz con el cliente.
  • Una válvula solenoide integrada simple o doble (disponible en el adaptador de válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de herramientas.
  • Admite entradas de sensores de «Listo para bloquear» (R1 y R2), «Bloqueado» y «Desbloqueado».
  • Hasta 22 señales de paso disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de clavijas y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector situado en el módulo de herramientas. La integración de un final de carrera mecánico permitirá que la válvula solenoide integrada desacople el Cambiador de herramientas ÚNICAMENTE cuando la herramienta se encuentre en el soporte.
  • Identificación de herramienta (0-9) disponible.
  • Diseño compacto.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de Delrin.
Specification Value
Parámetros eléctricos Señales de control: 24
V CC. Señales de paso: 5 A/250 V
Peso lateral del maestro 0,77 kg
Peso lateral de la herramienta 0,66 kg
Número total de pines
Descripción de los pines
Rango de temperatura de funcionamiento de -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-VB11 Dibujos Inglés
9630-20-VB11M VB13T Dibujos Inglés
9620-20-C-VB11 Manuales Inglés
9620-20-D-FS2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VB11-T Montaje del módulo discreto de la herramienta VB11
9121-VB11-M Montaje del módulo discreto VB11 Master
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VB11-M Módulo discreto, compatible con sensores PNP L/U/R1/R2 y válvula integrada, conector DDK de 35 patillas (estilo MS), TSI en herramienta, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VB11-T Módulo discreto, conector Amphenol (estilo MS) de 24 patillas, TSI en la herramienta, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-through – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VB13-T Módulo discreto, conector de 24 patillas Amphenol (estilo MS), TSI en la herramienta, 0-99 Tool-ID, 18 paso de señal – lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..