Características del producto
Características
- El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
- Se suministran conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
- Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el adaptador de válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
- Hasta 14 pasamuros de señal disponibles para uso del cliente.
- Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
- La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
- Capacidad de Tool-ID (VB2-T N/A), (VB3-T 0-9), (VB4-T 0-99).
- Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloquear y desbloquear.
- Paquete de diseño compacto.
Materiales
- Carcasa y tapa de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos rodiados
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de nailon
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | Paso de señal – 5 Amp/250V máx. |
| Peso lateral maestro | 0.82 kg |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Número total de clavijas | |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-VB3-T | Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, enclavamiento de soporte de herramienta, 12 Pass-Thru2019s, 0-9 ID de herramienta |
| 9121-VB7Z1-M | Conjunto de módulo discreto maestro VB7Z1 |
| 9121-VB4-T | Módulo de herramientas de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 8 Pass-Thru2019s, 0-99 ID de herramienta |
| 9121-VB2-T | Módulo de herramientas Discrete Signal con Amphenol de 19 polos, bloque de 19 polos, enclavamiento del soporte de herramientas, 16 Pass-Thru2019s |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
- 9121-VB7Z1-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 16 pasamuros (acoplable con VB2-M) – Lado de la herramienta |
|
|
9121-VB3-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 12 pasamuros, 0-9 Tool-ID (se acopla con VB2-M) – Lado de la herramienta |
|
|
9121-VB4-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 8 pasamuros, 0-99 Tool-ID (se acopla con VB2-M) – Lado de la herramienta |
|
|
9121-VB7Z1-M | Módulo de Señal Discreta con Anfenol de 26 Pines, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrado (Utiliza Válvula de Doble Solenoide) **Soporta Enclavamiento de Portaherramientas en el Lado de la Herramienta – Lado Maestro |
|