Características del producto
Características
- El módulo de control/señal discreto VJ4 proporciona un medio para que el cliente controle el cambiador de herramientas y suministre energía a las E/S aguas abajo.
- El VJ4 Master viene equipado con cuatro (4) conectores M12 de 5 pines utilizados para la interconexión con un módulo de E/S Interbus suministrado por el cliente. Estas conexiones permiten al cliente supervisar las entradas de los sensores de proximidad de bloqueo, desbloqueo y RTL (listo para bloquear) del cambiador de herramientas, así como controlar las funciones de bloqueo y desbloqueo de la válvula del cambiador de herramientas.
- El módulo de control VJ4 se diseñó específicamente para alojar un módulo de entrada/salida digital de línea reforzada de Phoenix Contact, como el modelo IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK.
- La alimentación para los dispositivos Interbus aguas abajo se suministra al Master desde el módulo de E/S Interbus a través de un conector M23 de rosca macho y 6 pines.
- El Maestro VJ4 viene equipado con un circuito de Prevención de Arcos que apaga automáticamente la alimentación de US1 y US2 durante el acoplamiento y desacoplamiento de la Herramienta, cuando es más probable que se produzcan arcos.
- El módulo maestro también dispone de una interfaz para admitir una válvula solenoide integrada (tensión continua). La válvula integrada se suministra como parte del bloque adaptador de válvula, 9121-Jxx-M.
- Los módulos VJ4 están equipados con la tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI). El circuito TSI está diseñado para permitir la liberación del cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta está en el soporte o en la ubicación de almacenamiento.
Materiales
- Carcasa y tapa de aluminio
- Contactos chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas |
Potencia de entrada – 5 Amp/12-30VDC Potencia de salida – 5 Amp/21-26VDC |
| Peso lateral maestro | 1.07 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.63 kg |
| Número total de clavijas | |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-VJ4-T | El módulo de herramientas de conexión de E/S y paso de alimentación de Interbus admite TSI y prevención de arcos eléctricos |
| 9121-VJ4-M | Módulo maestro de paso de alimentación y conexión de E/S de Interbus con prevención de arcos eléctricos |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-VJ4-M
- 9121-VJ4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VJ4-M | Módulo de paso de alimentación y conexión de E/S Interbus con prevención de arco – Lado maestro |
|
|
9121-VJ4-T | Módulo de paso de alimentación y conexión de E/S Interbus con prevención de arcos – Lado de la herramienta |
|