Características del producto
Características
- Paso discreto para señales PROFIBUS y de alimentación auxiliar.
- Mini conector estándar de 5 patillas para la interconexión con la alimentación auxiliar.
- Conector M12 con codificación B para la interfaz PROFIBUS.
- Contactos No-Touch en el módulo Master.
- IP65 a prueba de humedad cuando está acoplado.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Aluminio anodizado
- Delrin®.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 10 @ 4Amp/24VDC |
| Peso lateral maestro | 0.66 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.52 kg |
| Número total de clavijas | 10 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-VG3-M | Módulo maestro de paso PROFIBUS discreto |
| 9121-VG3-T | Módulo de herramientas discretas PROFIBUS Pass-Through |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-VG3-M
- 9121-VG3-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VG3-M | Módulo de paso PROFIBUS discreto – lado maestro |
|
|
9121-VG3-T | Módulo de paso PROFIBUS discreto – Lado de la herramienta |
|