Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: DL10

Módulos PROFINET: DL10

Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 patillas para alimentación US1 y US2, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite Tool-ID desde el módulo Tool.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DL10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos DL10 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante PROFINET.
  • Un conmutador Ethernet integrado permite que un solo cable PROFINET controle el cambiador de herramientas y conecte dispositivos PROFINET aguas abajo.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un interruptor de seguridad permite a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta está en el soporte.
  • El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Se suministran cinco (5) interruptores Tool-ID independientes (0-99999).
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloqueadas y desbloqueadas.

Materiales

  • Producto Carcasa de aluminio anodizado
  • Pasadores de resorte y contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas Alimentación segura – 24 VDC E/S+ y 24VDC
10 Amp/ 12-30VDC
Peso lateral maestro 1.01 kg
Peso del lado de la herramienta 0.64 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal PROFINET
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-DL10 Dibujos Inglés
9630-20-DL10M DL15T Dibujos Inglés
9620-20-C-DL10 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DL15-T DL15 Tool Módulo PROFINET
9121-DL10-T DL10 Tool Montaje del módulo Profinet
9121-DL10-M Ensamblaje del módulo Profinet DL10 Master
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DL10-M Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 patillas para alimentación US1 y US2, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite Tool-ID desde el módulo Tool. – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DL10-T El módulo PROFINET proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID a través del módulo maestro. Conector M12 de 4 pines codificado en D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 pines para alimentación US1 y US2, conector M12 de 4 pines para interruptor TSI, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Soporta Prevención de Arco en el Maestro. – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-DL15-T El módulo PROFINET proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID a través del módulo maestro. Conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 patillas para alimentación US1 y US2, conector hembra M12 de 5 patillas para soportar ETI basada en RFID en la herramienta, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Admite la prevención de arcos en el lado de la herramienta maestra

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..