Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: DL8

Módulos PROFINET: DL8

Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado, conector Push-Pull RJ45 para comunicación Ethernet, conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2, conexión híbrida Push-Pull de 10 pines, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el máster. también admite Tool-ID de 5 dígitos desde el módulo de la herramienta. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd.

Ver todas las funciones
Número de modelo: DL8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos DL8 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante PROFINET.
  • Un conmutador Ethernet integrado permite que un solo cable PROFINET controle el cambiador de herramientas y conecte dispositivos PROFINET aguas abajo.
  • conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2.
  • conexión híbrida Push-Pull de 10 patillas.
  • Prevención de arcos aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el Master.
  • también admite Tool-ID de 5 dígitos del módulo Tool (0-99999).
  • El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd.
  • Debe utilizar adaptadores de válvula JR4, JU4 o JU5 para controlar el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Paso de potencia – 10 Amp
Señal – 3 Amp/30 VDC máx.
Peso lateral maestro 1.22 kg
Peso del lado de la herramienta 1.08 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DL8 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal DL8 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DL8-T Módulo PROFINET, un puerto Ethernet, compatible con Tool-ID de 5 dígitos
9121-DL8-M Módulo PROFINET con switch Ethernet integrado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DL8-M Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado, conector Push-Pull RJ45 para comunicación Ethernet, conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2, conexión híbrida Push-Pull de 10 pines, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el máster. también admite Tool-ID de 5 dígitos desde el módulo de la herramienta. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DL8-T El módulo PROFINET proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID de 5 dígitos a través del módulo maestro. Conector Push-Pull RJ45 para Ethernet, conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2, conexión híbrida Push-Pull de 10 pines, M12 de 5 pines para soportar TSI en la herramienta, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Soporta Prevención de Arco en el lado Maestro – Herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..