Módulos de alta corriente

Módulos de corriente primaria: PB4

Módulos de corriente primaria: PB4

Módulo de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PB4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
  • (1) contactos de cobre rodiados, capaces de transportar 200 Amperios cuando están acoplados.
  • La tensión no debe superar los 600 voltios.
  • Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
  • La superficie cónica de acoplamiento proporciona una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permite un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
  • La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
  • La punta de contacto se sustituye fácilmente, si es necesario.
  • El contacto del lado del maestro, empotrado y protegido, evita el contacto humano accidental.
  • Pasador central extendido para protección de primera/última ruptura.
  • placas de conexión de 1 1/4 NPT disponibles actualmente.

Materiales

  • Contactos chapados en metal precioso.
Specification Value
Características eléctricas 200 Amp/600V máx. ciclo de trabajo del 100
Peso lateral maestro 1.04 kg
Peso del lado de la herramienta 1.04 kg
Número total de clavijas 1
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corriente primaria
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-PB4 Dibujos Inglés
9620-20-F-PBx Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-PB4-M (extremo A abierto) Maestro de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
9121-PB4-M (extremo B abierto) Maestro de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
9121-PB4-T (extremo B abierto) Herramienta de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
9121-PB4-T (extremo A abierto) Herramienta de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9005-20-1250 kit de placa de conexión 1-1/4 NPT
Soporte para herramientas 9005-20-1904 Kit de placa de fijación M16 X 1,5
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PB4-M Módulo de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A – lado principal
Soporte para herramientas 9121-PB4-T Módulo de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..