Módulos de alta corriente

Módulos de corriente primaria: PC2

Módulos de corriente primaria: PC2

(5) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PC2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Producto diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
  • Cinco (5) contactos de cobre rodiados, cada uno capaz de transportar 200 Amperios cuando están acoplados.
  • La tensión no debe superar los 600 voltios.
  • Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
  • Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
  • La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
  • Las puntas de contacto se sustituyen fácilmente, si es necesario.
  • Los contactos del lado del maestro, empotrados y cubiertos, evitan el contacto humano accidental.
  • Pasador central extendido para protección de primera/última ruptura.
  • placas de conexión de 1 1/2 NPT disponibles actualmente.

Materiales

  • Contactos chapados en metal precioso.
Specification Value
Características eléctricas 200 Amp/600V máx. ciclo de trabajo del 100
Peso lateral maestro 1.63 kg
Peso del lado de la herramienta 1.59 kg
Número total de clavijas 5
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corriente primaria
Descargar Tipo de descarga Idioma
9620-20-F-PC2 Manuales Inglés
9121-PAD-T Dibujos Inglés
9630-20-PC2 Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9005-20-1277 kit de placa de conexión 1-1/2 NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PAD-T Módulo de cubierta protectora – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PC2-M (5) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-PC2-T (5) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..