Sin categoría

Módulo de kit de cámara: UF2

Módulo de kit de cámara: UF2

  • Kit de cámara.
  • Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14
  • Módulo GB8 y módulo R4 montados en el conjunto adaptador de montaje JJ14.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  UF2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Kit de cámara.
  • Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14
  • Módulo GB8 y módulo R4 montados en el conjunto adaptador de montaje JJ14.

Materiales

  • GB8 – Carcasa de aluminio y Delrin®.
  • R4 – Juntas de nitrilo.
  • JJ14 – Placa adaptadora de aluminio y pasadores de acero.
Specification Value
Peso lateral maestro 0.87 kg
Peso del lado de la herramienta 0.73 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulo de kit de cámara
Descargar Tipo de descarga Idioma
9121-JJ14-M Dibujos Inglés
9630-20-R4 Dibujos Inglés
9630-20-UF2 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-UF2-M Kit de cámara Lado principal
9121-UF2-T Kit de cámara Herramienta lateral
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-UF2-M Kit de cámara – Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14 – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-UF2-T Kit de cámara – Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14 – Lado de herramientas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..