Características del producto
- El acoplador manual conecta varias líneas a la vez.
- (2) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidad ATI estándar.
- Cuerpo de tamaño compacto.
- Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
- El pestillo patentado atrae los servicios.
- Vida nominal: 30.000 ciclos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de conformidad | Ninguno |
| Tipo de cierre | Manual |
| Fuerza de acoplamiento mínima | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 65.6 °C |
| Módulo Pisos | 2 |
| Tipo de módulo | Medio |
| Número de puertos | 0 |
| Tipo de puerto | Ninguno |
| Peso | 1.2 kg |
| Gama de conformidad X/Y | |
| Cumplimiento de la Z |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| UC-GH5 Maestro | Conjunto base del enganche utilitario manual |
| Herramienta UC-GH5 | Conjunto base del enganche utilitario manual |