Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GL5

Acopladores utilitarios: UC-GL5

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades de montaje en saliente estándar de ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • Permite el montaje directo del módulo DL4 en los planos B y D.

Número de modelo:  UC-GL5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades de montaje en saliente estándar de ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • Permite el montaje directo del módulo DL4 en los planos B y D.
Specification Value
Tipo de cumplimiento Integrado
Tipo de cierre Ninguno
Fuerza mínima de acoplamiento 2200 N
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 4
Tipo de módulo Pesado
Número de puertos 2
Tipo de puerto Comprobado
Peso 8.4 kg
Gama de conformidad X/Y ±4,1 mm
Cumplimiento de la Z 2 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-GL5-E Dibujos Inglés
9630-20-GL5-R Dibujos Inglés
9620-20-B-GLx Manuales Inglés
Descargar Descripción
UC-GL5 Master-Euro Acoplador Utilitario Conforme con (2) Puertos Comprobados G 1/2 y Clavijas Cortas de Alineación
UC-GL5 Herramienta-Euro Acoplador utilitario con (2) puertos G 1/2

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..