Características del producto
- (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidad de montaje en saliente estándar de ATI
- El módulo de cumplimiento de ingeniería se acopla al maestro o a la herramienta.
- Mecanismo de bloqueo integrado.
- Los sensores integrados detectan la presencia del lado de la herramienta y el estado bloqueado o desbloqueado.
- Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
- (4) Puertos de paso de aire de alto caudal de 1″ integrados.
| Specification | Value |
|---|---|
| Tipo de cumplimiento | Modular |
| Tipo de cierre | Automático |
| Fuerza mínima de acoplamiento | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 65.6 °C |
| Módulo Pisos | 4 |
| Tipo de módulo | Pesado |
| Número de puertos | 4 |
| Tipo de puerto | Pasar |
| Peso | 17.1 kg |
| Gama de conformidad X/Y | ±7,6 mm |
| Cumplimiento de la Z | -11 mm |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| UC-GL6L | Acoplador utilitario con (4) orificios pasantes NPT de 1 |
| UC-GL6 Maestro | Acoplador utilitario con (4) orificios pasantes NPT de 1 |