Características del producto
- (16) M5 y (4) 1/8 G (BSPP) Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 2,31 kg
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 3,0 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 100 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Cuatro (4) planos disponibles para montar módulos de utilidades para aumentar la funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y un mejor mantenimiento.
- Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
Especificación | Valor |
---|---|
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 5800 N |
Distancia máxima de bloqueo | 2.54 mm |
Tamaños de los puertos de paso | (16) M5 y (4) 1/8 BSPP |
Cantidad de puertos de paso neumático | 20 |
Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
Límite de carga útil sugerido | 50 kg |
Capacidad de momento estático X/Y | 226 Nm |
Z Capacidad de momento estático | 226 Nm |
Peso lateral maestro | 1.53 kg |
Peso del lado de la herramienta | 0.78 kg |
Peso acoplado | 2.31 kg |
Tipo de accionamiento | Neumático |
Tipo de muñeca robótica | Estándar |
Color | Negro |
Hilos portuarios | Roscas BSPP/G |
Descargar | Descripción |
---|---|
QC-50 Herramienta-Euro | Herramienta QC-50 – Euro |
QC-50 Master-Euro | QC-50 Master – Euro |
- Filtrar por Número de pieza
- TSM
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
TSM |
El sistema de portaherramientas mediano de ATI, o TSM, es compatible con la gama media de cambiadores de herramientas. TSM Pin & Bushing es compatible con QC-60 hasta QC-110. TSM V-Block es compatible con QC-40 hasta QC-110. Estos sistemas están diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema modular le permite construir su propio estante de almacenamiento de herramientas basándose en el número de herramientas, posicionamiento, orientación y disposiciones de montaje requeridas. Las opciones de montaje de TSM ofrecen opciones únicas para utilizar una disposición completa de módulos, o utilizar sólo los módulos de pasador y casquillo de interfaz de herramientas y montarlos en su propia fijación. |
|