Cambiadores de herramientas

Cambiador de herramientas QC-313

Cambiador de herramientas QC-313

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos hostiles y uso de ciclo alto, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • Construcción modular: Las funciones de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento y aumentan la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
  • Los sensores de preparación (2) detectan cuando la placa de la herramienta está a menos de 1,5 mm de la placa maestra, lo que indica que está lista para bloquearse.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola hacia fuera aumentan la capacidad de momento.
  • Todas las piezas de bloqueo son de acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  QC-313
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • Construcción modular: Las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento, aumentando la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
  • Los sensores de preparación (2) detectan cuando la placa de la herramienta está a menos de 1,5 mm de la placa maestra, lo que indica que está lista para bloquearse.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola hacia fuera aumentan la capacidad de momento.
  • Todas las piezas de bloqueo son de acero inoxidable Rc58.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para mayor seguridad.
  • Se monta directamente en la mayoría de robots de 500 Kg (no requiere SIP).
Specification Value
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 38000 N
Distancia máxima de bloqueo 2.54 mm
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 510 kg
Capacidad de momento estático X/Y 3290 Nm
Z Capacidad de momento estático 3160 Nm
Peso lateral maestro 13.9 kg
Peso del lado de la herramienta 7.48 kg
Peso acoplado 21.4 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-313 Dibujos Inglés
9620-20-B-313 Serie Base Cambiador de herramientas Manuales Inglés
Módulo de gancho TSL, rígido Dibujos Inglés
TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco Dibujos Inglés
Módulo de pasador y buje TSL, rígido Dibujos Inglés
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía Dibujos Inglés
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6 Dibujos Inglés
Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura Dibujos Inglés
Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura Dibujos Inglés
Módulo de poste TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura Dibujos Inglés
Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura Dibujos Inglés
Descargar Descripción
Herramienta QC-313 Herramienta QC-313
QC-313 Maestro QC-313 Maestro
Número de pieza Descripción
Gran portaherramientas con cambiadores de herramientas TSL

El sistema de soporte para herramientas grandes de ATI, o TSL, es compatible con los modelos QC-150 y superiores del cambiador de herramientas de ATI. El sistema está diseñado para la durabilidad, la longevidad y la máxima flexibilidad para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema configurable permite especificar la altura de la herramienta, el desplazamiento, el blindaje y la detección. Para ahorrar espacio, el TSL puede incluso almacenar dos herramientas en el mismo poste. Los TSL de ATI se utilizan actualmente en las principales plantas de automoción de todo el mundo.

Montar adaptador cambiador de herramientas módulos utilitarios JJ10 Módulo adaptador de montaje de doble cuña
Adaptador para montaje en cuña JJ16 Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones
Kit adaptador JJ2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC
Kit adaptador JJ3 Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″)
Kit adaptador JJ6 Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3
Kit adaptador JM2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC
Kit adaptador JM4 Conjunto adaptador para módulo V300
Adaptador de aire Jxx-AIR-1 Adaptadores de aire Jxx
Adaptador de aire Jxx-AIR-2 Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable.
Adaptador de aire Jxx-VALVE-1 Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión
Adaptador de aire Jxx-VALVE-2 Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble
Adaptador de aire Jxx-VALVE-3 Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-4 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide
Adaptador de aire Jxx-VALVE-5 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-6 Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato
9121-TSL-TH-5641

TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco

9120-TSL-VBB-3328

TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía

9120-TSL-VBC-11618

TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6

9120-TSL-RMB-R000

Módulo de pasador y buje TSL, rígido

9120-TSL-RMH-R000

Módulo de gancho TSL, rígido

9120-TSL-PM-148B-R000

Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura

9120-TSL-PM-148H-R000

Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248H-R000

Módulo de poste TSL, soporte doble con (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248B-R000

Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura

Módulos compatibles

100 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..