Cambiadores de herramientas

Cambiador de herramientas QC-510

Cambiador de herramientas QC-510

Los cambiadores de herramientas robóticas de ATI permiten un cambio totalmente automatizado del efector final con bloqueo seguro, paso de servicios y alta repetibilidad. Diseñados para entornos adversos y un uso intensivo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • Construcción modular: las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señales discretas están integradas en módulos independientes, lo que facilita el mantenimiento y aumenta la compatibilidad y la flexibilidad para el cliente.
  • Dos sensores de «listo» detectan cuándo la placa de herramientas se encuentra a menos de 0,06 pulgadas (1,5 mm) de la placa maestra, lo que indica que está lista para el bloqueo.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos hace que la fuerza que actúa sobre el pistón sea baja.
  • El gran diámetro del pistón y el recorrido hacia el exterior de la bola aumentan la capacidad de momento.
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  QC-510
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Accesorios Tabla de carga útil

Características del producto

  • Construcción modular: Las funciones dealta potencia, refrigeración, servoaccionamiento, comunicación y señales discretas están integradas en módulos independientes, lo que facilita el mantenimiento y aumenta la estandarización y la flexibilidad para el cliente.
  • Dos sensores de preparación detectan cuándo la placa de herramientas se encuentra a menos de 0,06 pulgadas (1,5 mm) de la placa maestra, lo que indica que está lista para el bloqueo.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos hace que la fuerza que actúa sobre el pistón sea baja.
  • El gran diámetro del pistón y el recorrido hacia el exterior de la bola aumentan la capacidad de momento.
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Sensor de bloqueo/desbloqueo integrado para mayor seguridad.
  • Se monta directamente en la mayoría de los robots de 1000 kg (no se requiere SIP).
Specification Value
Fuerza de bloqueo a 80 psi (5,5 bar) 62 000 N
Distancia máxima de bloqueo 2,54 mm
Repetibilidad posicional 0,0152 mm
Límite de carga útil recomendado 700 kg
Capacidad estática de momento en los ejes X/Y 4860 Nm
Capacidad de momento estático en Z 3500 Nm
Peso lateral del maestro 19,4 kg
Peso lateral de la herramienta 8,64 kg
Peso cuando está acoplado 28,1 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca del robot Estándar
Color Negro
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-510 Dibujos Inglés
serie 9620-20-B-510 Cambiador de herramientas base Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-510 Master QC-510 Master
Herramienta QC-510 Herramienta QC-510
Separador QC-510 Separador QC-510, tipo atornillado de dos piezas
Número de pieza Descripción
9005-20-1334

Kit de subconjunto de tapa de carrera para QC-310 (9121-310DT) y QC-510 (9121-510DT)

Montar adaptador cambiador de herramientas módulos utilitarios JJ10 Módulo adaptador de montaje de doble cuña
Adaptador para montaje en cuña JJ16 Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones
Adaptador para montaje en cuña JJ19 Adaptador de montaje en cuña estilo raíl EN, 4 posiciones, versión 1″ más larga del JJ13.
Kit adaptador JJ2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC
Kit adaptador JJ3 Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″)
Kit adaptador JJ6 Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3
Kit adaptador JM2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC
Kit adaptador JM4 Conjunto adaptador para módulo V300
Adaptador de aire Jxx-AIR-1 Adaptadores de aire Jxx
Adaptador de aire Jxx-AIR-2 Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable.
Adaptador de aire Jxx-VALVE-1 Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión
Adaptador de aire Jxx-VALVE-2 Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble
Adaptador de aire Jxx-VALVE-3 Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-4 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide
Adaptador de aire Jxx-VALVE-5 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-6 Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato

Módulos compatibles

105 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..