Cambiadores de herramientas

Cambiador de herramientas QC-1210

Cambiador de herramientas QC-1210

Los cambiadores de herramientas robóticas de ATI permiten un cambio totalmente automatizado del efector final con bloqueo seguro, paso de servicios y alta repetibilidad. Diseñados para entornos adversos y un uso intensivo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • Construcción modular: las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señales discretas están integradas en módulos independientes, lo que facilita el mantenimiento y aumenta la compatibilidad y la flexibilidad para el cliente.
  • Capacidad de par y resistencia extremadamente elevadas: el modelo QC-1210 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo probado que los Cambiadores de herramientas de la serie QC-210, superando las especificaciones de carga del robot de 1 350 kg.
  • Cableado con recorrido interno: Admite opciones integradas de válvula y DeviceNet, lo que facilita la instalación y retirada de la válvula y del módulo DeviceNet.
  • Fácil disposición: Los módulos están diseñados para colocar los puertos eléctricos, neumáticos y de agua en línea. Los módulos se pueden reorganizar en el Cambiador de herramientas para adaptarse a las necesidades de disposición.
  • Reducción de peso y tamaño: El peso y el tamaño se mantienen lo más reducidos posible sin mermar la fiabilidad ni el rendimiento.
Número de modelo:  QC-1210
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Accesorios Tabla de carga útil

Características del producto

  • Construcción modular: Las funciones de alta potencia, refrigeración, servoaccionamiento, comunicación y señales discretas están integradas en módulos independientes, lo que facilita el mantenimiento y aumenta la estandarización y la flexibilidad para el cliente.
  • Capacidad de par y resistencia extremadamente elevadas: el QC-1210 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo de probada eficacia que los Cambiadores de herramientas de la serie QC-210, superando las especificaciones de carga del robot de 1 350 kg.
  • Cableado interno: Admite opciones integradas de válvulas y DeviceNet, lo que facilita la instalación y retirada de la válvula y del módulo DeviceNet.
  • Fácil disposición: Los módulos están diseñados para colocar los puertos eléctricos, neumáticos y de agua en línea. Los módulos se pueden reorganizar en el Cambiador de herramientas para adaptarse a las necesidades de disposición.
  • Reducción de peso y tamaño: El peso y el tamaño se mantienen lo más reducidos posible sin mermar la fiabilidad ni el rendimiento.
  • Placas adaptadoras para robot integradas: Disponibles para patrones de montaje de 200 mm a 315 mm.
  • Altura de apilamiento cuando está bloqueado: 4,81 pulgadas (122,2 mm) (no incluye la placa de interfaz necesaria).
Specification Value
Fuerza de bloqueo a 80 psi (5,5 bar) 93 000 N
Distancia máxima de bloqueo 1,02 mm
Repetibilidad posicional 0,0152 mm
Límite de carga útil recomendado 1 350 kg
Capacidad estática de momento en los ejes X/Y 5420 Nm
Capacidad de momento estático en Z 5420 Nm
Peso lateral del maestro 17,7 kg
Peso lateral de la herramienta 10 kg
Peso cuando está acoplado 27,8 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca del robot Estándar
Color Negro
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-1210 Dibujos Inglés
9620-20-B-1210 Serie Base Cambiador de herramientas Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-1210 Master QC-1210 Master
Herramienta QC-1210 Herramienta QC-1210
Número de pieza Descripción
Montar adaptador cambiador de herramientas módulos utilitarios JJ10 Módulo adaptador de montaje de doble cuña
Adaptador para montaje en cuña JJ16 Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones
Adaptador para montaje en cuña JJ19 Adaptador de montaje en cuña estilo raíl EN, 4 posiciones, versión 1″ más larga del JJ13.
Kit adaptador JJ2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC
Kit adaptador JJ3 Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″)
Kit adaptador JJ6 Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3
Kit adaptador JM2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC
Kit adaptador JM4 Conjunto adaptador para módulo V300
Adaptador de aire Jxx-AIR-1 Adaptadores de aire Jxx
Adaptador de aire Jxx-AIR-2 Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable.
Adaptador de aire Jxx-VALVE-1 Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión
Adaptador de aire Jxx-VALVE-2 Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble
Adaptador de aire Jxx-VALVE-3 Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-4 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide
Adaptador de aire Jxx-VALVE-5 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-6 Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato

Módulos compatibles

100 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..