Los cambiadores de herramientas robóticas de ATI permiten un intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de servicios y alta repetibilidad. Diseñados para entornos exigentes y un uso de alto número de ciclos, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.
- Construcción modular: las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señales discretas están integradas en módulos independientes, lo que facilita el mantenimiento y aumenta la compatibilidad y la flexibilidad para el cliente.
- Capacidad de par y resistencia extremadamente elevadas: el modelo QC-1310 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo probado que los Cambiadores de herramientas de la serie QC-310, superando las especificaciones de carga del robot de 2.300 kg.
- Cableado con recorrido interno: Admite opciones de válvulas y módulos de control integrados, lo que facilita la adición y retirada de módulos.
- Altura de apilamiento cuando está bloqueado: 5,20 pulgadas (132,2 mm) (no incluye la placa de interfaz necesaria).
- Disponible con sensores integrados de bloqueo y desbloqueo.