Cambiadores de herramientas

Cambiador de herramientas manual MC-50

Cambiador de herramientas manual MC-50

Los cambiadores de herramientas manuales de ATI ofrecen una solución sencilla y fiable para cambiar rápidamente los efectores finales sin necesidad de herramientas ni alimentación eléctrica. Diseñados para facilitar su uso y garantizar una alineación repetible, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la flexibilidad en aplicaciones colaborativas, de laboratorio o de bajo volumen.

  • (4) Puertos integrados de paso de aire M5 o #10-32 en un diseño compacto de 572 gramos
  • Cambiador de herramientas manual para cobots con una carga útil de hasta 25 kg y robots industriales con una carga útil de hasta 10 kg.
  • Montaje directo en muñecas robóticas ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar la altura de apilamiento.
  • Cambio rápido de efectores finales mediante palanca; no se necesitan herramientas.
  • Una (1) superficie plana disponible para montar módulos eléctricos y aumentar la funcionalidad
Número de modelo:  MC-50
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Accesorios Tabla de carga útil

Características del producto

  • (4) Puertos integrados de paso de aire M5 o #10-32 en un diseño compacto de 572 gramos
  • Cambiador de herramientas manual para cobots con una carga útil de hasta 25 kg y robots industriales con una carga útil de hasta 10 kg.
  • Montaje directo en muñecas robóticas ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar la altura de apilamiento.
  • Cambio rápido de efectores finales mediante palanca; no se necesitan herramientas.
  • Una (1) superficie plana disponible para montar módulos eléctricos y aumentar la funcionalidad
  • La función de bloqueo secundario garantiza que la palanca no se suelte si se engancha
Specification Value
Descripción Maestro de cambios manuales
Detección de bloqueo no es posible
Límite de carga útil recomendado 30 kg
Fuerza de bloqueo 2200 N
Repetibilidad 0,01 mm
Peso 0,386 kg
Patrón de montaje del robot/herramienta ISO 9409-1-50-4-M6
Pasamuros neumáticos, tipo I 4 x M5 a 150 l/min
Momento estático Mxy 25 Nm
Momento estático Mz 25 Nm
Momento dinámico Mxy 75 Nm
Momento dinámico Mz 75 Nm
Máximo momento Mxy 125 Nm
Momento máximo Mz 125 Nm
Desplazamiento máximo de bloqueo, Z 1 mm
Desplazamiento máximo de bloqueo, XY ±1 mm
Desplazamiento máximo de bloqueo, angular XY ±0,8°
Desplazamiento máximo de bloqueo, angular en el eje Z ±2°
Temperatura ambiente mín./máx. 5/60 °C
Presión de funcionamiento mín./máx. 4,2/7 bar
Esquema de montaje del módulo M7
Propiedades especiales El sistema de bloqueo secundario garantiza que la palanca no se suelte accidentalmente.
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-MC050 Dibujos Inglés
9620-20-B-MC-50 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9122-050T-000 Cambiador de herramientas manual MC-50, lado de la herramienta
9122-050M-000 Cambiador de herramientas manual MC-50, lado maestro
Número de pieza Descripción
Montaje de la placa de interfaz 9122-050M-IP-11858 Kit IP para MC-50M a BC 80, (6)M8, Boss 50, D8
Kit de placa jefe 9005-20-9217 Kit de placa de refuerzo, 25 mm de diámetro exterior, para QC con escotadura de placa de refuerzo de 16 mm, fijación simple M3 SHCS
9005-20-9115

Kit de racores, (2) racores rectos (M5 macho x 4 mm tubo)

9005-20-9112

Kit de accesorios, (2) accesorios de codo giratorio (macho M5 x tubo de 4 mm)

Kit de placa adaptadora JJ112 Placa adaptadora para patrón de la serie K en MC-50.

Módulos compatibles

4 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..