Cambiadores de herramientas

QC-20

Cambiador de herramientas QC-20-E

Los cambiadores de herramientas robóticas de ATI permiten el cambio totalmente automático de los efectores, y se caracterizan por su bloqueo de seguridad, su conexión directa a los servicios públicos y su alta repetibilidad. Están diseñados específicamente para entornos adversos y un uso intensivo, y mejoran el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad de la automatización robótica.

  • (12) orificios integrados de paso de aire M5 o #10-32; diseño compacto; peso: 853 gramos
  • La tecnología de bloqueo sin contacto permite una separación máxima de 2,0 mm entre placas durante el bloqueo.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos hace que la fuerza ejercida sobre el pistón sea mínima.
  • Admite múltiples modos de montaje mediante placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  tool-changers-qc-20
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Accesorios Diagrama de la carga útil

Características del producto

  • (12) orificios integrados de paso de aire M5 o #10-32; embalaje compacto; peso: 853 gramos
  • La tecnología de bloqueo sin contacto permite una separación máxima de 2,0 milímetros entre las placas cuando el sistema está bloqueado.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos hace que la fuerza ejercida sobre el pistón sea mínima.
  • Admite múltiples modos de montaje gracias a la placa de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Una (1) superficie plana permite instalar módulos eléctricos para mejorar la funcionalidad
  • La función de alineación proporciona resistencia a la torsión
  • Incluye un sensor de bloqueo/desbloqueo opcional.
Specification Value
Fuerza de bloqueo a 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distancia máxima de bloqueo 2,03 milímetros
Dimensiones del puerto directo (12) M5 o #10-32
Número de puertos de paso directo neumáticos 12
Repetibilidad de la posición 0,0152 milímetros
Recomendaciones sobre los límites de carga útil 25 kilogramos
Capacidad de par estático en los ejes X/Y 56,5 niu mi
Z Capacidad de par estático 35 niu mi
Peso del lado principal 0,535 kilogramos
Peso del lado de las herramientas 0,318 kilogramos
Peso en estado conectado 0,853 kilogramos
Tipo de ejecución Neumático
Movimiento del brazo robótico Norma
Color Negro
Roscas portuarias Rosca BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
9610-20-2254 Manuales Inglés
9630-20-020 Dibujos Inglés
Cambiador de herramientas básico de la serie 9620-20-B-210 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Herramienta QC-20 – Euro Herramienta QC-20 – Euro
QC-20 Master-Euro QC-20 Master – Euros
Número de pieza Descripción
9120-TSS-HBQ-9483

Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20/21/22 – Vacía

9120-TSS-HVQ-3319

Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20, 21, 21E – 3 patillas

9120-TSS-MS-6602

Almacén manual para herramientas QC-20/21

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montaje de TSS y acoplador manual

9120-TSS-VBB-7963

TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía

Módulos compatibles

7 Resultados

Categoría de productos

Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: K19

Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: K12

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..