Cambiadores de herramientas

QC-21

QC-21-E Cambiatore utensili

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • (8) porte di passaggio dell’aria integrate da 1/8 G (BSPP) in un pacchetto compatto da 794 grammi
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
  • Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Número de modelo:  tool-changers-qc-21
Hable con nuestros expertos

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (8) porte di passaggio dell’aria integrate da 1/8 G (BSPP) in un pacchetto compatto da 794 grammi
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
  • Le caratteristiche di allineamento garantiscono la resistenza alla torsione
  • Sensori di blocco/sblocco opzionali.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distanza massima di bloccaggio 2.03 mm
Dimensioni delle porte passanti (8) 1/8 NPT; G 1/8 (BSPP)
Porta passante pneumatica Quantità 8
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 25 kg
Capacità di momento statico X/Y 56.5 Nm
Z Capacità di momento statico 35 Nm
Peso del lato master 0.476 kg
Peso lato utensile 0.318 kg
Peso con accoppiamento 0.794 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-021 Dibujos Inglés
9610-20-2254 Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-21 Strumento-Euro Strumento QC-21 – Euro
QC-21MZW10 Master-Euro QC-21MZW10 Master – Euro
QC-21 Master-Euro QC-21 Master – Euro
Número de pieza Descripción
9120-TSS-HBQ-9483

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20/21/22 – vuota

9120-TSS-HVQ-3319

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20, 21, 21E – 3 pin

9120-TSS-MS-6602

Custodia manuale per utensili QC-20/21

9120-TSS-MMB-7130

Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale

9120-TSS-VBB-7963

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota

Módulos compatibles

49 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..