Características del producto
- (6) puertos de paso de aire integrados de 3/8 NPT en un paquete de 1,42 kg
- Puertos de paso de aire neumáticos más grandes que permiten aplicaciones que requieren un mayor caudal de aire
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 2,0 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Un (1) plano disponible para montar módulos utilitarios para una mayor funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
- Dispone de sensores opcionales de bloqueo/desbloqueo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 2300 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 2.03 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (6) 3/8 NPT |
| Cantidad de puertos de paso neumático | 6 |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 25 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 90.4 Nm |
| Peso lateral maestro | 0.866 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.549 kg |
| Peso acoplado | 1.42 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos portuarios | Roscas BSPP/G |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-HBQ-9483
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20/21/22 – Vacía |
|