Cambiadores de herramientas

QC-110

Cambiador de herramientas QC-110-E

Los cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten un cambio totalmente automatizado del efector final con bloqueo seguro, paso de servicios y alta repetibilidad. Diseñados para entornos exigentes y un uso intensivo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • (8) Puertos integrados de paso de aire de 3/8 G (BSPP) en un diseño compacto de 5,9 kg
  • La tecnología de bloqueo sin contacto permite una separación entre placas de hasta 3,0 mm durante el bloqueo.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos hace que la fuerza que actúa sobre el pistón sea mínima.
  • Montaje directo en muñecas robóticas con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de apilamiento. También admite otros patrones de montaje
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  tool-changers-qc-110
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Accesorios Tabla de carga útil

Características del producto

  • (8) Puertos integrados de paso de aire de 3/8 G (BSPP) en un diseño compacto de 5,9 kg
  • La tecnología de bloqueo «No-Touch» permite una separación de hasta 3,0 mm entre las placas durante el bloqueo.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos hace que la fuerza ejercida sobre el pistón sea mínima.
  • Montaje directo en muñecas robóticas con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de apilamiento. También admite otros patrones de montaje
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Dispone de dos (2) superficies planas para montar módulos auxiliares y aumentar la funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor facilidad de mantenimiento.
  • Sensor integrado de bloqueo/desbloqueo para indicar el estado. No requiere SIP.
Specification Value
Fuerza de bloqueo a 80 psi (5,5 bar) 12 000 N
Distancia máxima de bloqueo 3,05 mm
Tamaños de los puertos de paso (8) 3/8 NPT
Cantidad de orificios de paso neumáticos 8
Repetibilidad posicional 0,0152 mm
Límite de carga útil recomendado 180 kg
Capacidad de momento estático en los ejes X/Y 784 Nm
Capacidad de momento estático en Z 784 Nm
Peso lateral del maestro 3,63 kg
Peso lateral de la herramienta 2,27 kg
Peso cuando está acoplado 5,9 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca del robot Estándar
Color Negro
Hilos de puerto Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-110 Dibujos Inglés
9630-20-110-E Dibujos Inglés
9630-20-110-G14 Dibujos Inglés
serie 9620-20-B-110 Cambiador de herramientas base Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-110 Master-Euro QC-110 Master – Euro
Herramienta QC-110 – Euro Herramienta QC-110 – Euro
Número de pieza Descripción
9120-TSM-HBQ-8439

Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-110 – Vacía

9120-TSM-HBB-9223

Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía

9120-TSM-VBB-8441

Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía

Módulos compatibles

83 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..